产品列表——用于US类型网络的保护器

筛选

36条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

2类电涌保护器 - VAL-US 60 ST - 2800738

2类电涌保护插头,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,光学故障报警。 工作电压: 60 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 120 ST - 2800739

2类电涌保护插头,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,光学故障报警。 型号: 120 V AC。

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 240 ST - 2800740

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:240 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 277 ST - 2800741

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:277 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 347 ST - 2800742

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:347 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 480 ST - 2800743

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:480 V AC

价格:

2类电涌保护器 - VAL-US 690 ST - 2800744

2类电涌保护连接器,采用大功率压敏电阻,与VAL-MS基座匹配,温度监控,带故障报警显示功能。 型号:690 V AC

价格:

电涌保护器 - SYS N4 120/240S - 2800705

集成户内/户外雷电流防雷器和浪涌保护器,适于120/240 V单相/分相。

价格:

电涌保护器 - SYS N4 120/240HLD - 2800706

集成户内/户外雷电流防雷器和浪涌保护器,适于120/208-240 V

价格:

电涌保护器 - SYS N4/I 120/208Y - 2800709

集成户内/户外雷电流防雷器和浪涌保护器,适于120/208-240 V

价格:
36 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555