产品列表——编程

筛选

14条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

软件的应用类型

软件 - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

用于菲尼克斯电气自动化控制器的工程软件平台。 PLCnext Engineer符合IEC 61131-3,并可利用插件扩展其功能性。

价格:

软件 - PC WORX DEMO - 2985725

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX DEMO,包含全部5种IEC语言和MSFC编译器,最大可达16字节输入和输出

价格:

软件 - PC WORX BASIC LIC - 2985275

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX BASIC授权,包含全部5种IEC语言,不带MSFC编译器,最大2048 byte输入和输出,特定版本的许可密匙

价格:

软件 - PC WORX PRO LIC - 2985385

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 Kbytes输入和输出,特定版本的许可密匙

价格:

软件 - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

PC WORX PRO许可证副本,准许在多个工作站上安装和同时使用PC WORX PRO软件。 它是一种工作站许可证。 也需要完整版的工作站许可证。

价格:

软件 - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

基于PC的自动化解决方案软件包(180天试用期),即PC Worx PRO授权,含5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 kB输入和输出,版本专有许可密匙

价格:

软件 - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

基于PC的自动化解决方案软件包,即PC WORX PRO授权,包含全部5种IEC语言,带MSFC编译器,最多128 kB输入和输出,版本专有许可密匙 当前的基本授权升级为完全授权

价格:

软件 - PC WORX BASIC UPD - 2985262

基于PC的自动化解决方案的软件升级,PC WORX BASIC LIC升级版本(如从5.xx到6.xx或从3.xx到6.xx)。 如需从3.xx版升级到5.xx版,请联系您的销售代表。 版本专有授权密匙

价格:

软件 - PC WORX PRO UPD - 2985372

基于PC的自动化解决方案的软件升级,PC WORX PRO LIC升级版(如从5.xx到6.xx或从3.xx到6.xx)。 如需从3.xx版升级到5.xx版,请联系您的销售代表。 版本专有许可密匙

价格:

软件 - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC WORX EXPRESS是一款易于操作的工程软件。 支持100级和1000级模块式小型控制器以及PC WORX SRT软件控制器(使用IEC-61131编程语言ST和LD)。 无需授权机制的免费编程软件,输入和输出数据的最大速率为128 kbyte。

价格:
14 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555