产品列表——型材与DIN导轨切割机

筛选

39条结果

切割工具 - PPS STANDARD M - 1206175

型材切割机,用于切割以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‐CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,带公制测量导轨,供货时不带冲压头

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

切割工具 - PPS STANDARD I/M - 1206230

型材切割机,用于切割以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‐CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,带公制测量导轨,供货时不带冲压头,但带有英寸/公制测量导轨

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

切割工具 - PPS CLASSIC M - 1206243

型材切割机,用于切割至所需长度以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‐CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,头部可轻松地更换,带公制测量导轨,供货时不带冲压头

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

切割工具 - PPS CLASSIC I/M - 1206256

型材切割机,用于切割至所需长度以及在标准DIN导轨上冲压孔,NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15,也用于将NS 15和NLS‐CU 3/10中性汇流条切割为一定的长度,可装配2个冲压头,头部可轻松地更换,带公制测量导轨,供货时不带冲压头,但带有英寸/毫米测量导轨

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

切割工具 - PPS BASIC I/M - 1207585

型材切割机,将DIN标准的导轨切割成一定的长度,NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15,也用于将 NLS‐CU 3/10 中性汇流条切割为一定的长度,带英寸/公制单位测量导轨

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

多功能工具 - PPS CD M - 1207569

行线槽切割器,用于切割行线槽及其挡盖,切割后行线槽无毛刺,最大应用宽度125 mm

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

工具附件 - PPS COMPACT/CLAMP - 1105212

PPS COMPACT卡夹用于安装PPS COMPACT型材切割机,钢主轴带梯形螺纹和塑料柄

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

切割工具 - PPS COMPACT - 1104980

型材切割机,可将标准DIN导轨NS 35/7,5和NS 35/15切割至特定长度

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

工具附件 - PPS COMPACT/SCALE-SET I/M - 1105211

测量杆,型号: 英制/公制

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

冲压头 - PPS-ST (3,8) - 1204892

冲头,用于钻孔: 3.8 mm直径

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
39 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100