产品列表——生产现场监测系统

筛选

4条结果

开关设备组合 - OGM I/O-CE - 2400188

宽温,IP65防护等级,远程I/O监控系统,可组态模拟量输入、数字量输入和无线输出;本安I/O模块;输入功率;和网络频率

价格:

开关设备组合 - OGM RG-CE - 2402935

宽温,IP65防护等级,远程中继器/网关系统可根据现场网络组态、回程网、输入功率和安装类型。

价格:

开关设备组合 - OGM RG - 2400189

宽温,IP65防护等级,远程中继器/网关系统可根据现场网络组态、回程网、输入功率和安装类型。

价格:

开关设备组合 - OGM I/O - 2400190

宽温,IP65防护等级,远程I/O监控系统,可组态模拟量输入、数字量输入和无线输出;本安I/O模块;输入功率;和网络频率

价格:
4 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100