产品列表——UM-PRO挤压型材壳体

筛选

4条结果

电子模块外壳 - UM-PRO PROFILE - 2200148

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 浅灰, 长度: 1000 mm, 高度: 40 mm, 注意:所需型材长度 = PCB长度 - 17 mm

价格:

电子模块外壳元件 - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

侧面元件(左侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳元件 - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上

价格:
4 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555