产品列表——UM-BASIC挤压型材壳体

筛选

24条结果

电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

侧面元件(左侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

侧面元件(右侧),带安装脚,可将108 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

侧面元件(左侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

侧面元件(右侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

侧面元件(左侧),带安装脚,可将72 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳元件 - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

侧面元件(右侧),带安装脚,可将72 mm厚的PCB UM-BASIC模块安装在DIN导轨上

价格:

电子模块外壳 - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

面板安装基座, 盖板, 颜色: 透明, 厚度: 73 mm, 长度: 1000 mm, 高度: 63.2 mm, 注意:端板最大长度 = PCB长度 = 19 mm

价格:
24 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555