产品列表——UM-ALU挤压型材壳体

筛选

81条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 42.5 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 60 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 95 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 130 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 165 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 200 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 235 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳 - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

面板安装基座, 下部壳体, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 75 mm, 长度: 990 mm, 高度: 29.4 mm

价格:

电子模块外壳元件 - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

面板安装基座, 前端板, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 71.8 mm, 长度: 43.8 mm, 高度: 2 mm

价格:

电子模块外壳元件 - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

面板安装基座, 前端板, 颜色: 铝的颜色, 厚度: 71.8 mm, 长度: 61.3 mm, 高度: 2 mm

价格:
81 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555