产品列表——塑料圆形电源连接器

筛选

60条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

附件 - PRC FC RELEASE LATCH GN - 1002290

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 附件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 黑色。 如果您使用的是释放锁扣,则不需要通过符合IEC 61535和2PFG 1915标准的PRC认证

价格:

附件 - PRC FC RELEASE LATCH GY - 1002292

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 附件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 黑色。 如果您使用的是释放锁扣,则不需要通过符合IEC 61535和2PFG 1915标准的PRC认证

价格:

附件 - PRC FC RELEASE LATCH BU - 1002293

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 附件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 黑色。 如果您使用的是释放锁扣,则不需要通过符合IEC 61535和2PFG 1915标准的PRC认证

价格:

编码元件 - PRC FC-M CODE-BU - 1014455

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 编码元件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 蓝色

价格:

编码元件 - PRC FC-M CODE-GN - 1014456

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 编码元件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 绿色

价格:

编码元件 - PRC FC-M CODE-GY - 1014457

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 编码元件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 灰色

价格:

编码元件 - PRC FC-M CODE-BK - 1014496

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 编码元件, 外壳材料: PA 6.6-FR, 颜色: 黑色

价格:

连接器 - PRC 3-FC-MS6 8-21 - 1014498

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 针脚, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm

价格:

连接器 - PRC 3-FC-MS6 8-12 - 1014502

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 针脚, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 12 mm

价格:

连接器 - PRC 5-FC-MS6 16-21 - 1014505

圆形连接器(电缆侧), 产品范围: PRC, 连接器, 外壳材料: PPE, 颜色: 黑色, 位数: 5, 最小导线横截面: 1.5 mm², 最大导线横截面: 6 mm², 标称工作电压: 690 V AC, 额定电流: 35 A, 连接方法: 螺钉连接, 触点类型: 针脚, 最小电缆直径: 16 mm, 最大电缆直径: 21 mm

价格:
60 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100