产品列表——塑料电缆接头

筛选

199条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M20,电缆直径:7 ... 13 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M25,电缆直径:9 ... 17 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M32,电缆直径:11 ... 21 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M40,电缆直径:19 ... 28 mm

价格:

螺钉连接 - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

用于封底式安装底座的Pg16螺钉连接附件,电缆直径为9 mm 12 mm

价格:

螺钉连接 - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

用于封底式安装底座的Pg16螺钉连接附件,电缆直径为11.5 mm 15 mm

价格:

电缆密封 - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 3 mm ... 6.5 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

电缆密封 - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 5 mm ... 10 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

电缆密封 - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 6 mm ... 12 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:

电缆密封 - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 11 mm ... 17 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M25 x 1.5, 颜色: 银灰色RAL 7001

价格:
199 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100