产品列表——配线架

筛选

22条结果

配线块 - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

配线架,19"组装,IP20,带16个插槽,用于安装采用Freenet连接技术的插芯

价格:

DIN导轨适配器 - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

DIN导轨适配器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT6, 标识材料: PC-GF, 连接方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 24-22

价格:

DIN导轨适配器 - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

配线架,SC-RJ,DIN导轨安装,IP20,1个插槽,孔式/孔式,可用于多模玻璃、PCF和聚合光纤

价格:

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

模块,RJ45转RJ45,包括两个外壳,各具备6 x RJ45 10 Gbps(EA级),预装有适用于模块式配电盘的多条23 AWG电缆,长度可变,经过GHMT认证。

价格:

配线块 - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

配线块, 类型: 19"支架/固定外壳, 保护等级: IP20, 标识材料: 钢,粉末涂层, 连接方式: 螺钉连接(与基座的连接)

价格:

封堵模块 - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

隐框,一个模块大小,用在框架内

价格:

螺钉套件 - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

螺钉套件,用于框架的固定材料

价格:

电缆扎匝 - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

电缆捆扎带,用于模块电缆敷设的固定材料

价格:

19"安装框架 - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19"框架,中空,可安装8个端子(各6 x RJ45),共48个接口,1个HE,颜色与RAL 9005类似

价格:

配线块 - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

配线块, 类型: 19"支架/固定外壳, 保护等级: IP20, 标识材料: 钢,粉末涂层, 连接方式: 螺钉连接(与基座的连接), 外壳尺寸: 1

价格:
22 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555