产品列表——配线架

筛选

17条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

配线架 - PP-RJ-RJ - 2703015

配线架,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

配线架,一个RJ45孔式连接器连在8个螺钉连接端子上(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

配线架,一个RJ45孔式连接器连在8个IDC连接端子上(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

配线架,一个RJ45孔式连接器连在4个螺钉连接端子上(针位1,2,3,6),CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

配线架,一个RJ45孔式连接器连在8个弹簧连接端子上(1:1分配),CAT5e,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,可选择通过跳接桥接与DIN导轨屏蔽连接

价格:

配线架 - PP-RJ-SC-F - 2703021

配线架,螺钉连接器上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:

配线架 - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

配线架,窄形设计,扩展温度范围,两个RJ45插座,1:1分配,统一屏蔽,CAT5e,10/100 Mbps,DIN导轨安装,IP20

价格:

配线架 - PP-RJ-RJ-F - 2703020

配线架,两个RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:

配线架 - PP-RJ-IDC-F - 2703023

配线架,IDC端子上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,屏蔽触点带固线夹,屏蔽电流监控,电涌保护

价格:

配线架 - PP-RJ-IDC - 2703019

配线架,IDC端子上有RJ45孔式连接器,10/100/1000 Mbps,DIN导轨安装,IP20,屏蔽触点带固线夹

价格:
17 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555