产品列表——改良型多路复用器

筛选

1条结果

多路复用器 - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

两个SD卡、两个ILC 131 ETH以及要求数量的输入和输出模块便可以组成无需编程的多路复用器系统。 可以使用少量线缆桥接件方便地进行组态。 无线、以太网电缆或网络连接。

价格:
1 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100