产品列表——ME-PLC多功能壳体

筛选

22条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

DIN导轨总线连接器 - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BK - 2201502

总线连接器套件,由50位和40位插拔式连接器组成,上部和基座为塑料制成,带用于安装在DIN导轨上的金属夹,无PCB

价格:

安装基座壳体 - ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 2201499

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 用于10/10总线连接器, 宽度: 39.7 mm, 高度: 180.1 mm, 深度: 137.7 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 10, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

安装基座壳体 - ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - 2201500

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 用于50/40总线连接器, 宽度: 39.7 mm, 高度: 180.1 mm, 深度: 137.7 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 50, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

DIN导轨总线连接器 - ME PLC 40 BUS 10/10 KIT BK - 2201503

总线连接器套件,由2 x 10位插拔式连接器组成,上部和基座为塑料制成,带用于安装在DIN导轨上的金属夹,无PCB

价格:

安装基座壳体 - ME PLC 40 B BUS 50/40 7035VPE1 - 2202057

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 用于50/40总线连接器, 宽度: 39.7 mm, 高度: 180.1 mm, 深度: 137.7 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 50, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

安装基座壳体 - ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - 2202056

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体, 用于10/10总线连接器, 宽度: 39.7 mm, 高度: 180.1 mm, 深度: 137.7 mm, 交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 10, 颜色: 浅灰 (7035)

价格:

前连接模块 - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

连接支架,预装配有FKCN 1 x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板;对应的插座:MSTBA 2,5/10-G(1757543)

价格:

前连接模块 - ME PLC 40 CT20 GY7035 - 2201493

连接支架,预装配有FKCN 2x 10位、盖子和释放手柄,包括盖板,对应的插座:1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR(1734355)

价格:

前连接模块 - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

连接支架,预装配有FKCN 2x 18位、盖子和释放手柄,包括盖板,对应的插座:1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

价格:

前连接模块 - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

用于RJ45连接的连接支架,预装配有盖子和释放手柄;包括盖板和2x RJ45连接器插头

价格:
22 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100