产品列表——ME-IO多功能壳体

筛选

64条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

模块外壳, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 109.6 mm, 高度: 57.7 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

模块外壳, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 113.3 mm, 高度: 57.7 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

模块外壳, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 113.3 mm, 高度: 57.7 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

模块外壳, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 113.3 mm, 高度: 57.7 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

模块外壳, 下部壳体, 交叉连接: DIN 导轨连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 113.3 mm, 高度: 57.7 mm, 横向连接器的位置编号: 5

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

模块外壳, 盖板, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 21.8 mm, 高度: 12.2 mm

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800

模块外壳, 盖板, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 32.8 mm, 高度: 12.2 mm

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801

模块外壳, 盖板, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 32.8 mm, 高度: 12.2 mm

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

模块外壳, 盖板, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 43.8 mm, 高度: 12.2 mm

价格:

电子模块外壳 - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803

模块外壳, 盖板, 颜色: 浅灰, 厚度: 18.9 mm, 长度: 54.8 mm, 高度: 12.2 mm

价格:
64 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555