产品列表——多层接线端子

筛选

6条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

双层接线端子 - QTTCB 1,5 - 3205116

双层接线端子, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

双层接线端子 - QTTCB 1,5 BU - 3205129

双层接线端子, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 蓝色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

双层接线端子 - QTTCB 1,5 OG - 3205117

双层接线端子, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

双层接线端子 - QTTCB 1,5 RD - 3205118

双层接线端子, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 红色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

双层接线端子 - QTTCB 1,5-PV - 3205153

双层接线端子, 带等电位连接, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - QTTCB 1,5-DIO/O-U - 3206241

元件端子, 带集成二极管, 接线方式: 快速连接, 横截面: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 - 16, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
6 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100