产品列表——马达端子

筛选

7条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

建筑安装用接地端子 - UTI 2,5-PE/L/L - 3076029

建筑安装用接地端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

建筑安装用接地端子 - UTI 2,5-PE/L/N - 3076030

建筑安装用接地端子, 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电机端子 - DLK 2,5-PE - 3011041

电机端子,四层,带PE支脚,截面积:0.2 mm² - 4 mm²,AWG:24 - 12,连接方式:螺钉连接,宽度:6.2 mm,颜色:灰色,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15

价格:

电机端子 - DLKB 2,5-PE - 3011038

电机端子,四层,可桥接,带 PE 支脚,截面积:0.2 mm² - 4 mm²,AWG:24 - 12,连接方式:螺栓连接,宽度:6.2 mm,颜色:灰色,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15

价格:

电机端子 - DLK 4-PE - 3011999

电机端子,四层,截面积:0.2 mm² - 6 mm²,AWG:24 - 10,连接方式:螺钉连接,宽度:6.2 mm,颜色:灰色,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15

价格:

建筑安装用接地端子 - DLK 4-PE KAN - 3026764

建筑安装用接地端子, 左侧PE连接, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

电机端子 - VIOK 1,5-3D/PE - 2718206

电机端子,四层,截面积:0.2 mm² - 4 mm²,AWG:24 - 12,连接方式:螺钉连接,宽度:6.2 mm,颜色:灰色,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15

价格:
7 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100