产品列表——马达和设备管理器附件

筛选

23条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



扩展模块 - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

对于采用Interface系统设备(IFS)的复杂应用,扩展模块可提供用于现场处理额外信号的数字输入和输出。 通过DIN导轨连接器可作为从机轻松连接到IFS网关。

价格:

数据接口 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

网关,用于通过PROFIBUS DP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

网关,用于通过EtherNet/IP™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

网关,用于通过PROFINET将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

网关,用于通过CANopen®将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

网关,用于通过Modbus/RS-232将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

网关,用于通过Modbus/RS-485将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

网关,用于通过Modbus/TCP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

网关,用于通过DeviceNet™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

组态包 - MM-CONF-SET - 2297992

EMM ...组态包 IFS,包括CONTACTRON-DTM-IFS,USB编程适配器,和CD载体的用户手册。

价格:
23 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555