产品列表——单点触控显示器

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

监视器 - VL FPM 12 - 2913015

12.1"(30.7 cm)扁平式面板LCD监视器,带电阻式触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 12U - 2913016

12.1"/30.7 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口和一个前端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 15 - 2913017

15"/38.1 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 15U - 2913018

15"/38.1 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口和一个前端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 15B - 2404313

15"/38.1 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 17 - 2913019

17"/43 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 17B - 2404325

17"/43 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口。

价格:

监视器 - VL FPM 19U - 2913021

19"/48 cm扁平式面板LCD监视器,带防触摸屏。 包括两个后端USB端口和一个前端USB端口。

价格:
8 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100