产品列表——用于预装电缆的穿墙模块

筛选

152条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电缆穿孔板 - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

电缆穿孔板, 导线数: 25, 长度: 154 mm, 厚度: 56 mm, 高度: 20 mm, 电缆外径: 3x 3 mm ... 6 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

电缆穿孔板, 导线数: 27, 长度: 154 mm, 厚度: 56 mm, 高度: 18.5 mm, 电缆外径: 26x 3 mm ... 6 mm , 颜色: 黑色

价格:

电缆穿孔板 - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

电缆穿孔板, 导线数: 10, 长度: 154 mm, 厚度: 56 mm, 高度: 20 mm, 电缆外径: 6x 1 mm ... 8 mm , 颜色: 黑色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 2.4 mm ... 2.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 3.4 mm ... 3.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 6.4 mm ... 6.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 7.4 mm ... 7.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

开槽连接块, 导线数: 2, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 2x 8.4 mm ... 8.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

开槽连接块, 导线数: 4, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 4x 4.4 mm ... 4.7 mm , 颜色: 灰色

价格:

开槽连接块 - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

开槽连接块, 导线数: 4, 长度: 29.5 mm, 厚度: 19.5 mm, 高度: 17 mm, 电缆外径: 4x 5.4 mm ... 5.7 mm , 颜色: 灰色

价格:
152 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555