产品列表——模块化转子叶片监测系统

筛选

12条结果

开关设备组合 - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

用于监控风力发电机转子叶片的模块化解决方案,带有用于雷电监控、结冰检测和负载监控的传感器

价格:

开关设备组合 - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

传感器支持的评估单元,ID-S结冰检测系统组件,通过868 MHz以及Modbus/TCP和PROFINET通讯

价格:

开关设备组合 - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

传感器支持的评估单元,ID-S结冰检测系统组件,通过915 MHz以及Modbus/TCP和PROFINET通讯

价格:

开关设备组合 - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

传感器支持的评估单元,ID-S结冰检测系统组件,6个ID-S-S 915传感器,通过915 MHz频段以及Modbus/TCP和PROFINET通讯

价格:

开关设备组合 - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

传感器支持的评估单元,ID-S 探冰系统组件,6 个 ID-S-S 868 传感器,通过 868 MHz 频带或通过 Modbus/TCP 和 PROFINET 通讯

价格:

开关设备组合 - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

传感器支持的评估单元,ID-S 探冰系统组件,39 个 ID-S-S 868 传感器,通过 868 MHz 频带通讯,或通过 Modbus/TCP 和 PROFINET

价格:

传感器 - ID-S-S 868 - 1061959

风力发电机的无线探冰及温度传感器,带有自粘胶,可以安装在转子叶片、塔身或发电机舱上,通过 868 MHz 频带与 ID-S-RT 868 无线接收器进行通讯

价格:

传感器 - ID-S-S 915 - 1061958

风力发电机的无线探冰及温度传感器,带有自粘胶,可以安装在转子叶片、塔身或发电机舱上,通过 915 MHz 频带与 ID-S-RT 915 无线接收器进行通讯

价格:

无线接收器 - ID-S-RT 915 - 1061961

无线接收器,RSMA(孔式)天线链接器,通过 915 MHz 频带与 ID-S-S 915 传感器通讯

价格:

无线接收器 - ID-S-RT 868 - 1061960

无线接收器,RSMA(孔式)天线连接器,通过 868 MHz 频带与 ID-S-S 868 传感器通讯

价格:
12 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100