产品列表——ME电子模块壳体

筛选

333条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



电子模块外壳 - ME 90 UT KMGY - 2200279

模块外壳 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 90 mm, 长度: 99 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

电子模块外壳 - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

模块外壳 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 67.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

电子模块外壳 - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

模块外壳 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 不带总线连接器, 颜色: 浅灰, 厚度: 90 mm, 长度: 99 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 不相关

价格:

电子模块外壳 - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

模块外壳, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 厚度: 12.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

模块外壳, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 厚度: 17.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

模块外壳, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 厚度: 22.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

模块外壳, 上部壳体 , 颜色: 绿色, 厚度: 45 mm, 长度: 99 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

模块外壳 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 厚度: 22.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 106 mm, 横向连接器的位置编号: 5+2

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

模块外壳 不带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 厚度: 22.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 106 mm, 横向连接器的位置编号: 5+2

价格:

电子模块外壳 - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

模块外壳 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 厚度: 22.5 mm, 长度: 99 mm, 高度: 106 mm, 横向连接器的位置编号: 10+2

价格:
333 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555