产品列表——可移动面板式PC机

筛选

1条结果

移动面板 - HTP10 1000 - 1047318

移动面板 与 25.7 cm / 10.1" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1280 x 800 像素 (WXGA),Intel® Atom E3815 1.46 GHz,1x USB 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit),多语言版 和 用户软件: Portico。 (总线系统:)

价格:
1 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100