产品列表——薄膜键盘

筛选

8条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_KEYS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

薄膜键盘 - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,12个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:100.5 mm,带压接孔式连接器RM 2.54 mm,工作温度-20 °C ... 70 °C

价格:

薄膜键盘 - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,12个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:88.5 mm,带压接孔式连接器RM 2.54 mm,工作温度-20 °C ... 70 °C

价格:

薄膜键盘 - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,16个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:62 mm,带压接孔式连接器RM 2.54 mm,工作温度-20 °C ... 70 °C

价格:

薄膜键盘 - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,21个按键,浮凸,3种颜色,连接电缆:59 mm,带压接孔式连接器RM 2.54 mm,工作温度-20 °C ... 70 °C

价格:

薄膜键盘 - KP HCS T-MED K28 C4 P13 - 2203570

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,28个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:124 mm,带压接孔式连接器RM 2.54 mm,工作温度-20 °C ... 70 °C

价格:

薄膜键盘 - KP HCS T-MAX K45 C4 P16 - 2203571

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,45个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:77 mm,带压接孔式连接器RM 2.54 mm,工作温度-20 °C ... 70 °C

价格:

薄膜键盘 - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

薄膜键盘,自粘式,银传导技术,6个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:50 mm,工作温度-20°C ... 70°C

价格:

薄膜键盘 - KP HC-ALU 100 K4 C4 P6 - 2203574

薄膜键盘,自粘式,铜传导技术,4个按键,浮凸,4种颜色,连接电缆:47.3 mm,RM 1.0 mm,工作温度-20 C ... 70 C

价格:
8 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100