产品列表——适用于19''支架的高密度矩阵接线单元

筛选

20条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-2H 19Z - 3270316

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 128, 宽度: 34.4 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - 3270317

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 128, 宽度: 34.4 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - 3270392

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 128, 宽度: 34.4 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - 3270395

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 128, 宽度: 34.4 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - 3270393

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 128, 宽度: 34.4 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-3 19Z - 3270311

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 192, 宽度: 44 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z - 3270313

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 192, 宽度: 44 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z - 3270394

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 192, 宽度: 44 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/48-3 19Z - 3270319

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 288, 宽度: 66 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色/白色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 8, 连接数: 288, 宽度: 66 mm, 长度: 111 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: 壁式安装, 19" 适配器

价格:
20 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100