产品列表——PTMC高密度矩阵接线单元

筛选

71条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

  • 更多选项
    关闭

    连接数



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /RD - 3270431

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /GN - 3270432

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 绿色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /BN - 3270433

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 棕色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /VT - 3270435

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 紫色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /OG - 3270436

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 橙色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /YE - 3270437

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黄色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /PK - 3270438

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 粉色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:

高密矩阵接线单元 - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

高密矩阵接线单元, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 17.5 A, 横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, 接线方式: 直插式连接, 位数: 1, 连接数: 4, 宽度: 11 mm, 长度: 8.6 mm, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 灰色, 安装: 用于卡接在DIN导轨适配器上, 用于卡接在端板法兰上

价格:
71 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100