产品列表——逻辑继电器系统附件

筛选

16条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

现场总线

  • 更多选项
    关闭

    现场总线



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

套件 - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

PLC logic套件包括:插拔式基础逻辑模块 (BM2) 和八个带插拔式接口的继电器模块(1个转换触点,250 V AC/DC,最大6 A)

价格:

启动工具 - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic入门套件3,包括插拔式独立逻辑模块 (SAM 2)、八个带插拔式接口的继电器输出端子 (250 V AC/DC,最大6 A)和微型USB编程电缆

价格:

连接电缆 - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

连接电缆,用于将控制器连接到适用于 PC Worx 和 LOGIC+ 的计算机上,USB A 至 micro USB B,2 m 长。

价格:

存储器模块 - IFS-CONFSTICK - 2986122

多功能存储模块,用于INTERFACE系统;易于存储和备份组态。

价格:

数据接口 - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

网关,用于通过PROFIBUS DP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

网关,用于通过CANopen®将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

网关,用于通过Modbus/RS-232将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

网关,用于通过Modbus/RS-485将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

网关,用于通过Modbus/TCP将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:

数据接口 - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

网关,用于通过DeviceNet™将最多32台INTERFACE系统设备连接到上级控制器。 INTERFACE系统设备通过DIN导轨连接器连接到网关,提供DIN导轨连接器。

价格:
16 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555