产品列表——type 1/2防雷/电涌保护器

筛选

51条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

1/2类防雷/电涌保护器 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

防雷/电涌保护器,符合类型1/2 / 等级I/II的要求,用于单相电源供应网络,PE和N组合安装在一条导线中(L1,PEN)。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

防雷/电涌保护器,符合类型1/2 / 等级I/II的要求,用于3相电源供应网络,PE和N组合安装在一条导线中(L1,L2,L3,PEN)。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

插拔式防雷保护器(采用压敏电阻),用于3相TN-S电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(5线制系统:L1、L2、L3、N、PE),防雷保护等级为III和IV,带远程指示触点。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0 - 2800645

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1,L2,L3,N,PE)。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM - 2800183

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保护等级III和IV,带有远程指示触点。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有独立的N和PE(5线系统:L1,L2,L3,N,PE),用于防雷保护等级III和IV。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM - 2800188

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有公共N和PE(4线系统:L1,L2,L3,PEN),带有远程指示触点。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0 - 2800189

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于3相电源供应网络,带有公共N和PE(4线系统:L1,L2,L3,PEN)。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM - 2800186

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有独立的N和PE(3线系统:L1,N,PE),带有远程指示触点。

价格:

1/2类防雷/电涌保护器 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

通用型插拔式防雷/电涌保护器以变阻器为基础,适用于单相电源供应网络,带有独立的N和PE(3线系统:L1,N,PE)。

价格:
51 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555