产品列表——导光柱

筛选

26条结果

光纤 - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

光导, 无源,刚性, 可用于BC壳体系列(壳体必须经过处理)

价格:

光纤 - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

光导, 无源,刚性, 可用于BC壳体系列(壳体必须经过处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:

光纤 - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

光导, 无源,刚性, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)

价格:
26 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100