产品列表——激光标识系统

筛选

2条结果

激光标记 - TOPMARK NEO - 1012015

激光标记, 包括操作指南、一致性声明、LS适配板、E型和F型电源电缆、LAN电缆, 重量: 47 kg, 宽度: 580 mm, 高度: 615 mm

价格:

激光标记 - TOPMARK NEO SET - 1012018

带提取装置的激光打印机,含操作指南、一致性声明、LS适配板、E和F型电源电缆、LAN电缆、D-SUB 25芯电缆、吸管、缝隙式喷嘴组套和过滤设备

价格:
2 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100