产品列表——用于防爆区应用的QPD快速电源分配器

筛选

12条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于6 mm ... 11 mm电缆直径,M25连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,0.5 m长,端部切平。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于6 mm ... 16 mm电缆直径,M25连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,1.0 m长,端部切平。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,用于6 mm ... 11 mm直径的电缆,M25连接螺纹,带5个用于滑插式接口的滑插式触点。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于9 mm ... 16 mm电缆直径,M25连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,0.5 m长,端部切平。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于9 mm ... 16 mm电缆直径,M25连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,1.0 m长,端部切平。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,用于9 mm ... 16 mm直径的电缆,M25连接螺纹,带5个用于滑插式接口的滑插式触点。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于6 mm ... 11 mm电缆直径,M20连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,0.5 m长,端部切平。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于6 mm ... 11 mm电缆直径,M20连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,1.0 m长,端部切平。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,用于6 mm ... 11 mm直径的电缆,M20连接螺纹,带5个用于滑插式接口的滑插式触点。

价格:

穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

QUICKON穿板式连接器,适用于危险区域,4+PE位,1.0 mm²... 2.5 mm²/带QUICKON螺母,黑色,适用于9 mm ... 16 mm电缆直径,M20连接螺纹,焊接有5条2.5 mm²电缆线,0.5 m长,端部切平。

价格:
12 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555