Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
功能
认证
频带
保护等级
无线标准
WLAN接入点,客户端,WLAN 802.11 a, b, g, n,频率: 2.4 GHz,5 GHz, IP20,连接:COMBICON用于10 ... 36 V DC,2x RJ45用于LAN,中央集群管理,WBM,802.11i:WPA2,WPA-PSK,TKIP,AES,用于2个天线的连接(MIMO技术)
用于美国/加拿大的WLAN接入点 (FCC/IC),客户端,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,IP20,连接:COMBICON用于10 V DC ... 36 V DC,2x RJ45用于LAN,中央集群管理,WBM,2个天线 (MIMO),802.11i:WPA2、WPA-PSK、TKIP、AES
WLAN接入点,客户端带两个单孔安装的内部天线(MIMO),IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,web,http/https,命令行界面
WLAN接入点,客户端适用于美国和加拿大,带两个用于单孔安装的内部天线,IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,命令行界面
WLAN接入点,客户端带两个用于单孔安装的内部天线 (MIMO),IP66/IP68,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,CLI
WLAN接入点,客户端适用于美国和加拿大,带两个用于单孔安装的内部天线,IP66/IP68,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz、5 GHz,连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,CLI
组合以太网无线模块及蓝牙和Wi-Fi,内部天线,Wi-Fi:AP和客户端,2.4和5 GHz,蓝牙:2.1+EDR/4.0,PAN至7个连接,IP65,9 ... 30 V DC,M12连接,WEB,AT命令和模式按钮
组合以太网无线模块及蓝牙和Wi-Fi,包括可更换的全向天线,Wi-Fi:AP和客户端,2.4和5 GHz,蓝牙:2.1+EDR/4.0,PAN至7个连接,IP65,9 ... 30 V DC,M12连接,WEB,AT命令和模式按钮
DIN导轨适配器,用于拧接在开关设备上
总计 : 0.0