产品列表——工业蓝牙

筛选

5条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

无线标准

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

功能

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

无线模块 - FL BT EPA 2 - 1005869

蓝牙/以太网无线模块,2.1+EDR/4.0,PAN P2P,内部天线,IP65,9 V DC ... 30 V DC,M12连接,WEB,AT命令和模式按钮

价格:

无线模块 - FL EPA 2 - 1005955

组合以太网无线模块及蓝牙和Wi-Fi,内部天线,Wi-Fi:AP和客户端,2.4和5 GHz,蓝牙:2.1+EDR/4.0,PAN至7个连接,IP65,9 ... 30 V DC,M12连接,WEB,AT命令和模式按钮

价格:

无线模块 - FL EPA 2 RSMA - 1005957

组合以太网无线模块及蓝牙和Wi-Fi,包括可更换的全向天线,Wi-Fi:AP和客户端,2.4和5 GHz,蓝牙:2.1+EDR/4.0,PAN至7个连接,IP65,9 ... 30 V DC,M12连接,WEB,AT命令和模式按钮

价格:

DIN导轨适配器 - FL EPA RMS - 2701133

EPA设计的DIN导轨安装设备套件

价格:

安装适配器 - FL EPA WMS - 2701134

EPA设计的安装设备套件,不锈钢,用于壁式或电线杆安装,包括直径25-85 mm的电线杆固定夹,可在两个轴向上移动确保准确定位

价格:
5 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100