产品列表——Axioline E IO-Link设备

筛选

15条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

分布式I/O模块 - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟传感器,0 V ... 10 V,M12快速连接技术,弯头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AI1 I M12 R - 2700275

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟传感器,4 mA ... 20 mA,M12快速连接技术,弯头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AO1 U M12 R - 2700278

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟执行器,0 V ... 10 V,M12快速连接技术,弯头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟执行器,4 mA ... 20 mA,M12快速连接技术,弯头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL RTD1 M12 R - 2700305

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接温度测量电阻,M12快速连接技术,直头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AI1 U M12 S - 2700336

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟传感器,0 V ... 10 V,M12快速连接技术,直头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟传感器,4 mA ... 20 mA,M12快速连接技术,直头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO link/模拟转换器,用于连接模拟执行器,0 V ... 10 V, M12快速连接技术,直头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL AO1 I M12 S - 2700351

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接模拟执行器,4 mA ... 20 mA,M12快速连接技术,直头

价格:

分布式I/O模块 - AXL E IOL RTD1 M12 S - 2700352

Axioline E-IO-Link/模拟转换器,用于连接温度测量电阻,M12快速连接技术,直头

价格:
15 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555