产品列表——III类设备保护器

筛选

42条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。 也适用于DC应用。

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。 也适用于DC应用。

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。 也适用于DC应用。

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于单相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(3线系统:L1、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。 也适用于DC应用。

价格:

3类电涌保护设备 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

插拔式设备保护,符合3类/III级,用于三相电源网络的保护,电源网络采用分开的N和PE(5线系统:L1、L2、L3、N、PE),内置防电涌保险丝,带远程指示触点。

价格:

3类电涌保护连接器 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 产品系列的类型 3 设备保护。 标称电压 230 V。

价格:

3类电涌保护连接器 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 产品系列的类型 3 设备保护。 标称电压 120 V。

价格:

3类电涌保护连接器 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 产品系列的类型 3 设备保护。 标称电压 60 V。

价格:

3类电涌保护连接器 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 产品系列的类型 3 设备保护。 标称电压 24 V。

价格:

3类电涌保护连接器 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

备用插头,用于 PLUGTRAB SEC T3 3S 产品系列的类型 3 设备保护。 标称电压 230 V。

价格:
42 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555