产品列表——以太网集线器

筛选

2条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

以太网集线器 - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

DIN导轨安装式以太网集线器,带8个RJ45端口,支持10Mbps和100Mbps的以太网

价格:

以太网集线器 - FL HUB 16TX-ZF - 2832564

可安装在导轨上的以太网集线器带有16个RJ45端口,支持10 Mbps以及100 Mbps的以太网

价格:
2 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555