产品列表——壳体

筛选

19条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

外壳类型

  • 更多选项
    关闭

    外壳类型



T型外壳 - DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT - 1581023

DUPLICON,铝制T形外壳组套,带DUPLICON插芯,6 x 4 mm² + PE,每个连接位带2个螺钉连接,B6系列,IP67防护,2 x M20螺纹(不带出线口套管)

价格:

T型外壳 - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON,铝制T形外壳组套,带DUPLICON触点插芯,6 x 4 mm² + PE,每个连接位带2个螺钉连接,B6系列,IP67防护,2 x M25螺纹(不带出线口套管)

价格:

T型外壳 - DC-B 6-HTC-M20-M20-M - 1581049

DUPLICON,铝制T形外壳,B6系列,IP67防护,2 x M20螺纹(不带出线口套管)

价格:

T型外壳 - DC-B 6-HTC-M25-M25-M - 1581052

DUPLICON,铝制T形外壳,B6系列,IP67防护,2 x M25螺纹(不带出线口套管)

价格:

外壳盖板 - DC-B 6-CT-M - 1602025

DUPLICON,铝制外壳盖板,B6系列,IP67防护,带两个M3螺钉,V2A,防脱落,垫圈和保护绳索穿孔,适用M3自攻螺钉

价格:

穿板式安装底座外壳 - DC-B 6-HB-M - 1602038

DUPLICON,铝制穿板式安装底座外壳,底部开口,B6系列,IP67防护带,垫圈

价格:

多层外壳 - DC-B 6-HD-M20-M - 1602041

DUPLICON,铝制多层外壳,适用DUPLICON插芯,B6系列,IP67防护,带2个锁扣、垫圈和1个M20螺纹(不带出线口套管)

价格:

多层外壳 - DC-B 6-HD-M25-M - 1602054

DUPLICON,铝制多层外壳,适用DUPLICON插芯,B6系列,IP67防护,带2个锁扣、垫圈和1个M25螺纹(不带出线口套管)

价格:

多层外壳 - DC-B 6-HD-M20/M20-M - 1602067

DUPLICON,铝制多层外壳,适用DUPLICON插芯,B6系列,IP67防护,带2个锁扣、垫圈和2个M20螺纹(不带出线口套管)

价格:

多层外壳 - DC-B 6-HD-M25/M25-M - 1602070

DUPLICON,铝制多层外壳,适用DUPLICON插芯,B6系列,IP67防护,带2个锁扣、垫圈和2个M25螺纹(不带出线口套管)

价格:
19 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555