产品列表——手持式剥线/压接设备

筛选

19条结果

电动压线工具 - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

便携式手持设备,电池供电,用于处理1.5 mm²的盘卷式套管,带功能端,适用于PVC绝缘导线(H07V-K),包括电池、充电器、CUTFOX 12电缆剪、用于排除故障的服务工具,以及一条1.5 mm²套管条,包装在坚固的箱子中。

价格:

电动压线工具 - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

便携式手持设备,电池供电,用于处理1.0 mm²的盘卷式套管,带功能端,适用于PVC绝缘导线(H05V-K),包括电池、充电器、CUTFOX 12电缆剪、用于排除故障的服务工具,以及一条1.0 mm²套管条,包装在坚固的箱子中。

价格:

电池 - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

用于CRIMPHANDY...的备用电池,7.4 V锂电池,0.68 Ah

价格:

充电器 - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

备用充电器,用于100 V ... 240 V AC干线电压,充电时间短,防短路,具有极性保护,带工作状态指示灯

价格:

冷压头 - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

带式冷压头,1.5 mm²,套管长度8 mm,带塑料套环,符合DIN 46228-4标准要求,颜色:黑色,带功能端,可以方便地使用Crimphandy进行处理,20条,每条50个套管。

价格:

工具 - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

维修服务工具,针对CF-CRIMPHANDY 1.0,用于排除故障

价格:

工具 - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

维修服务工具,针对CF-CRIMPHANDY 1.5,用于排除故障

价格:

备用部件 - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

废料导料板1,用于CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

价格:

备用部件 - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

废料导料板2,用于CF CRIMPHANDY 0,5

价格:

备用部件 - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

废料导料板2,用于CF CRIMPHANDY 0,75

价格:
19 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555