产品列表——HCS手持式壳体

筛选

71条结果

电子模块外壳 - HCS-T MICRO C C C C 7035 - 2203124

手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体及螺钉,前面水平,闭合

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - 2203125

手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板及螺钉,前部1.1 mm凹入,闭合

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - 2203126

手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板及螺钉,前部1.1 mm凹入,闭合带键盘插槽

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 - 2203127

手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体,螺钉,前部1.1 mm凹入,闭合,带键盘插槽、适合2 AA电池的电池仓盖和电池触点

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

手持式外壳,T-Micro,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板,螺钉。 前部1.1 mm凹入,闭合,带键盘插槽、适合2 AA电池的电池仓盖和电池触点

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MINI C C C C 7035 - 2203130

手持式外壳,T-Mini,浅灰色,前部水平闭合,包括两个半壳体及螺钉

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

手持式外壳,T-Mini,浅灰色,包括两个半壳体,前部1.1 mm凹入,带窗口和键盘插槽

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - 2203134

手持式外壳,T-Mini,浅灰色,包括两个半壳体及螺钉。 前部1.1 mm凹入,带窗口和键盘插槽,适合3 AA电池的电池仓盖和电池触点

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203137

手持式外壳,T-Medium,浅灰色,前部水平闭合,包括两个半壳体,两块前面板及螺钉

价格:

电子模块外壳 - HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - 2203138

手持式外壳,T-Medium,浅灰色,包括两个半壳体,两块前面板及螺钉,前部1.1 mm凹入,带窗口和键盘插槽

价格:
71 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100