产品列表——网关和代理

筛选

11条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



传输协议转换器 - GW PL DP/HART - 2316362

HART协议转PROFIBUS DP协议的转换器

价格:

传输协议转换器 - GW PL PA/HART - 2316361

HART协议转PROFIBUS PA协议的转换器

价格:

传输协议转换器 - GW PL FF/HART - 2316360

HART协议转Foundation Fieldbus协议的转换器

价格:

传输协议转换器 - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU转PROFIBUS DP协议转换器

价格:

传输协议转换器 - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU协议到PROFIBUS PA协议的转换器

价格:

传输协议转换器 - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modubus/RTU协议到FOUNDATION Fieldbus协议的转换器

价格:

代理 - FL NP PND-4TX PB - 2985071

PROFINET-RT代理服务器,PROFIBUS代理服务器,集成有4口交换机,仅与PC WORX共同使用

价格:

耦合模块 - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

用于连接INTERBUS系统和PROFIBUS DP系统的I/O耦合模块(网关),24 V DC,防护等级IP20

价格:

耦合模块 - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

PROFIBUS-DP系统I/O耦合模块(网关),FO和D-SUB-9,24 V DC,IP20防护等级

价格:

数据接口 - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

SmartWire DT 网关,用于连接到PROFIBUS DP作为从站,自动波特率检测:9.6 kbps到12 Mbps,最多可连接58个SmartWire DT设备。

价格:
11 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555