产品列表——太阳能功能块

筛选

4条结果

功能块 - SOLARWORX - 2403108

SOLARWORX包括可用于PC Worx的软件库,专为光伏项目的实施而设计。 可下载功能块。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

程序和组态存储器,用于扩展内部闪存,插拔式,2 GB,带用于功能块库的许可证密钥,例如用于:SNMP、SQL、无线、运动功能等。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

程序和组态存储器,用于扩展内部闪存,插拔式,512 MB,带用于功能块库的许可证密钥,例如用于:SNMP、SQL、无线、运动功能等。

价格:

程序/组态存储器 - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

程序和组态存储器,用于扩展内部闪存,插拔式,2 GB,带无功功率控制应用库的许可证密钥 (Solarworx)。

价格:
4 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100