产品列表—— Fieldbus元件,适用于PROFIBUS PA

筛选

18条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多选项
    关闭

    认证



干线模块 - FB-ET - 2316048

用于 Foundation Fieldbus 和 PROFIBUS PA 扩展的中继模块,带端接器

价格:

设备耦合器 - FB-2SP - 2316051

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA扩展的设备耦合器,带2个终端分支,和现场总线终端设备连接

价格:

设备耦合器 - FB-ISO - 2316064

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA。 为FISCO与单端设备之间提供本质安全的连接。

价格:

设备耦合器 - FB-12SP - 2316310

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-6SP - 2316307

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带六个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

电缆密封 - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

格兰头,M20,用于FB...密封

价格:

电缆密封 - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

插头,M20,用于FB...密封

价格:

电涌保护连接器 - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB,插入式电涌保护,用于 Foundation Fieldbus

价格:

电涌保护器 - S-PT-EX-24DC - 2800034

传感器头的电涌保护器,用于一个浮地信号回路的保护,具有IP67防护等级,可与被保护设备拧接,接口:M20 x 1.5。 经测试,防护等级符合易爆区域Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD标准。 适用于符合FISCO概念的现场总线系统,HART兼容。

价格:

电涌保护器 - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

传感器头的电涌保护器,用于一个浮地信号回路的保护,具有IP67防护等级,可与被保护设备拧接,接口:1⁄2英寸14 NPT。 经测试,防护等级符合易爆区域Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD标准。 适用于符合FISCO概念的现场总线系统,HART兼容。

价格:
18 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100