产品列表——现场设备耦合器

筛选

15条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

设备耦合器 - FB-8SP - 1026043

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带八个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

干线模块 - FB-ET/E - 2316050

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA模块化设备耦合器的中继模块,带端接器

价格:

设备耦合器 - FB-2SP/E - 2316052

用于Foundation Fieldbus和Profibus PA的设备耦合器,带两个终端分支,和现场总线终端设备连接

价格:

隔板 - FB-MODULAR-PP - 2316061

FB-MODULAR-PP是用于两个现场总线模块化设备耦合器之间的隔板,在本安电气连接装置与非本安电气连接装置之间提供规定的50 mm间距。 设备耦合器宽17.5 mm,安装分隔板后,需要使用22.5 mm的TBUS连接器。

价格:

设备耦合器 - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

现场诊断模块,传统安装,包括可插拔侧连接器

价格:

设备耦合器 - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

现场诊断模块,包括TBUS连接器

价格:

设备耦合器 - FB-6SP - 2316307

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带六个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-12SP - 2316310

用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-8SP ISO - 2316311

适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带八个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:

设备耦合器 - FB-12SP ISO - 2316312

适于安装在Zone 1区内,用于Foundation Fieldbus和PROFIBUS PA的设备耦合器,带12个终端分支,与现场总线终端设备连接。

价格:
15 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100