产品列表——光纤安装

筛选

151条结果

FO连接器 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ连接器组件适用于PCF光纤,可自行安装,包括2个带弯曲保护的双接头快速安装连接器,适用于2.9 mm的单线缆直径

价格:

辅助安装工具 - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

用于PCF光纤的光纤切割工具, 用于SC-RJ和SC- duplex光纤接头的快速安装,其它附件PSM-PCF-KONFTOOL...

价格:

光缆 - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET聚合光纤,双工980 μm/1000 μm,重型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器

价格:

光缆 - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET聚合光纤,两芯,980/1000μm,重型,高柔性,适用于柔性电缆拖链,按米供货,不带连接器

价格:

FO连接器 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

SC-RJ光纤接头组件,适用于单根光纤直径为2.2mm的PROFINET PCF光纤,单根光纤直径为2.2 mm。 该光纤接头组件由2个带弯曲保护套管的双接头组成,可自行安装。

价格:

光缆 - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF光纤,双工200 μm / 230 μm,用于安装在固定式系统和机器中,B型,PVC外护套,按米供货,不带插头

价格:

FO连接器 - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

SC 双工接头组件,适用于单根光纤直径为2.2mm的PROFINET PCF光纤,单根光纤直径为2.2 mm。 该光纤接头组件由2个带弯曲保护套管的双接头组成,可自行安装。

价格:

FO连接器 - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

B-FOC(ST)光纤接头组件,适用于单根光纤直径为2.2mm的PROFINET PCF光纤。 由4个带快速保护套管的双接头组成,可自行安装。

价格:

辅助安装工具 - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

HCS安装包,用于B-FOC(ST)快速安装连接器,包括用于标准HCS和HCS GI光缆的剥线刀、剥线钳、光纤剪、光纤剥离器、显微镜、光纤切割工具,还有四个用于标准HCS光缆的B-FOC(ST)连接器以及相关文档

价格:

辅助安装工具 - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

用于PCF光纤的光纤切割工具, 用于B-FOC(ST)光纤接头的快速安装,其它附件PSM-PCF-KONFTOOL...

价格:
151 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555