产品列表——光纤数据连接器

筛选

212条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

FO连接器 - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

光纤连接器SC-RJ,IP20,多路复用,采用快速连接技术,用于PROFINET,PCF 光纤 200/230 μm,每根电缆直径2.2 mm

价格:

光纤耦合 - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ推挽式耦合连接器,IP67,金属,带保护盖,颜色:镀镍

价格:

工具套件 - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

SC-RJ切割工具套件,用于聚合光纤,用于采用快速连接技术的SC-RJ/IP20和SC-RJ/IP67推挽式连接器的现场安装,包括剥线工具、聚酸氨纤维剪刀、SC-RJ切割工具、显微镜

价格:

光纤附件 - WIREFOX-PN POF - 1405249

护套剥线工具,用于聚合光纤

价格:

光纤附件 - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

用于TF-SC-RJ-POF KONF SET/CUTFOX-SC-RJ-POF的备用标签

价格:

SC-RJ连接器 - FOC-V14-C1S-S/SJFP - 1407915

SC-RJ连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 2, 100 Mbps, 标识材料: 不锈钢1.4404, 接线方式: 推挽式, 电缆出口: 直头

价格:

SC-RJ连接器 - FOC-V14-C1S-S/SJFG - 1407917

SC-RJ连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 2, 标识材料: 不锈钢1.4404, 接线方式: 推挽式, 电缆出口: 直头

价格:

FO连接器 - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带有用于POF的SC-RJ插芯,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径,出线端在底部

价格:

FO连接器 - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFG:10 - 1408049

Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带有用于GOF的SC-RJ插芯,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径

价格:
212 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100