产品列表——直接安装的直通式接线端子

筛选

13条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

直通式接线端子 - BT 1,25-F - 3281103

直通式接线端子, 左侧有法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 15.5 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装,带法兰

价格:

直通式接线端子 - BT 2,0-F - 3281110

直通式接线端子, 左侧有法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 17.5 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装,带法兰

价格:

直通式接线端子 - BT 3,5-F - 3281117

直通式接线端子, 左侧有法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 12.7 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装,带法兰

价格:

组合式直通端子 - BT 5,5-F - 3281136

组合式直通端子, 左侧有法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 11 mm, 高度: 39.9 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: 直接用螺钉安装或安装在DIN导轨上

价格:

组合式直通端子 - BT 14-F - 3281179

组合式直通端子, 左侧有法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 76 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 23.9 mm, 高度: 43.9 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接用螺钉安装或安装在DIN导轨上

价格:

组合式直通端子 - BTO 1,25-F - 1012513

组合式直通端子, 左侧有开放式丝杠轴和法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 15.5 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装,带法兰

价格:

组合式直通端子 - BTO 2,0-F - 1012514

组合式直通端子, 左侧有开放式丝杠轴和法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 17.5 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装,带法兰

价格:

组合式直通端子 - BTO 3,5-F - 1012515

组合式直通端子, 左侧有开放式丝杠轴和法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 21.5 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 直接安装,带法兰

价格:

直通式接线端子 - BTO 5,5-F - 3281142

直通式接线端子, 左侧有开放式丝杠轴和法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 11 mm, 高度: 39.9 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: 直接用螺钉安装或安装在DIN导轨上

价格:

组合式直通端子 - BTO 14-F - 3281185

组合式直通端子, 左侧有开放式丝杠轴和法兰, 标称工作电压: 690 V, 标称工作电流: 76 A, 接线方式: 环形电缆插针, 连接量: 2, 宽度: 23.9 mm, 高度: 43.9 mm, 颜色: 黑色, 安装方式: 直接用螺钉安装或安装在DIN导轨上

价格:
13 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100