产品列表——光纤安装

筛选

72条结果

FO连接器 - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

SC-RJ连接器组件适用于PCF光纤,可自行安装,包括2个带弯曲保护的双接头快速安装连接器,适用于2.9 mm的单线缆直径

价格:

光缆 - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET聚合光纤,双工980 μm/1000 μm,重型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器

价格:

光缆 - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

PROFINET聚合光纤,两芯,980/1000μm,重型,高柔性,适用于柔性电缆拖链,按米供货,不带连接器

价格:

光缆 - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF光纤,双工200 μm / 230 μm,用于安装在固定式系统和机器中,B型,PVC外护套,按米供货,不带插头

价格:

光缆 - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

聚合光纤,双工980μm/1000μm,中型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器

价格:

光缆 - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 2744322

聚合光纤,双工980μm/1000μm,重型,用于安装在固定式系统和机器中,按米供货,不带针式连接器

价格:

光缆 - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

聚合光纤,双工980/1000μm,重型,高柔性,适用于柔性电缆拖链,按米供货,不带连接器

价格:

辅助安装工具 - PSM-HCS-CLEAVETOOL - 2744995

用于PCF光纤的光纤切割工具, 用于F-SMA光纤接头的快速安装,其他附件PSM-PCF-KONFTOOL...

价格:

光缆 - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

玻璃纤维电缆,双工50 μm/125 μm,按米供货,不带针式连接器,用于安装在固定式系统和机器中

价格:

光缆 - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

玻璃光纤,双工50/125μm,按米供货,光纤接头,用于室外安装

价格:
72 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100