产品列表——多功能电能监测设备

筛选

24条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_METERING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

测量仪器 - EEM-MA370 - 2907983

多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA370-R - 2907980

多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA370-24DC - 1127059

多功能能量测量设备,采用24 V DC供电和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA371 - 2908307

多功能能量测量设备,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA371-R - 2907985

多功能能量测量设备,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA371-24DC - 1127058

多功能能量测量设备,采用24 V DC供电,直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA770 - 2907945

多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA770-EIP - 2907953

多功能能量测量设备,采用集成的Modbus/TCP和EtherNet/IP™接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA770-PN - 2907946

多功能能量测量设备,采用集成的Modbus/TCP和PROFINET接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

测量仪器 - EEM-MA770-R - 2907944

多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
24 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100