产品列表——终端紧固件

筛选

23条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

材料

终端固定件 - CLIPFIX 15 - 3022263

快速安装终端固定件,快速连接NS 15 DIN导轨

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

快装终端紧固件,阻燃等级V0符合UL 94标准,用于DIN导轨NS 35/7.5或NS 35/15,可用UC-TM 5、UC-TMF 5、KLM 2、KLM3和KML3L进行标记,用于安置FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6,宽度:5.15 mm,颜色:灰色

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带标记选项,宽度:9.5 mm,颜色:灰色

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

快装终端紧固件,用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨,带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项,宽度:5.15 mm,颜色:灰色

价格:

终端固定件 - E/NS 35 NC - 0801732

终端固定件,宽度: 8.5 mm,标识材料: PA,镀锌,长度: 48.6 mm,颜色: 灰色

价格:

终端固定件 - CLIPFIX 35 WH - 0802723

快速安装终端紧固件,用于35 mm NS 35/7.5或NS 35/15 DIN导轨,可与ZB 8和ZB 8/27扁平式标记条安装在一起,KLM 2和KLM端子条标识,宽度:9.5 mm,颜色:白色

价格:

终端固定件 - E/UK - 1201442

终端固定件,宽度: 9.5 mm,高度: 35.3 mm,标识材料: PA,长度: 50.5 mm,安装在DIN导轨NS 32或NS 35上,颜色: 灰色

价格:

终端固定件 - E/TB - 3246966

终端紧固件,安装在NS 32或NS 35/7,5 DIN导轨上

价格:

终端固定件 - E/UK 1 - 1201413

终端固定件,用于支撑双层和三层端子的末端,宽度: 10 mm,颜色: 灰色

价格:

终端固定件 - E/TB H - 3246973

终端固定件,用于支撑双层和三层端子的末端,宽度: 10 mm,颜色: 灰色

价格:
23 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555