产品列表——电子式断路器

筛选

9条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 带有电子锁,用于设置额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 带有电子锁,用于设置额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 带有电子锁,用于设置额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 固定的额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 固定的额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 固定的额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 固定的额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 固定的额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:

电子设备断路器 - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

单通道电子设备断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。 采用CLIPLINE complete端子系统可方便地实现电位分配。 固定的额定电流。 安装在DIN导轨上。

价格:
9 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100