产品列表——EVO螺纹连接外壳

筛选

60条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

电缆密封 - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M20,电缆直径:7 ... 13 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M25,电缆直径:9 ... 17 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M32,电缆直径:11 ... 21 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

EVO塑料电缆密封接头,带卡口式连接,用于B系列外壳,尺寸M40,电缆直径:19 ... 28 mm

价格:

电缆密封 - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

EVO塑料电缆密封件,带卡口式连接,用于D系列外壳,M20尺寸,电缆直径:7 - 13 mm。

价格:

电缆密封 - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

EVO塑料电缆密封件,带卡口式连接,用于D系列外壳,M25尺寸,电缆直径:9 ... 17 mm。

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

EVO电磁兼容电缆密封件带卡口式连接,B系列,M20尺寸,电缆直径:9 ... 13 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

EVO电磁兼容电缆密封件,带卡口式连接,B系列,M25尺寸,电缆直径:11 - 16 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

EVO电磁兼容电缆密封件,带卡口式连接,B系列,M32尺寸,电缆直径:14 - 21 mm

价格:

电缆密封 - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

EVO电磁兼容电缆密封件,带卡口式连接,B系列,M40尺寸,电缆直径:19 - 27 mm

价格:
60 结果

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100